(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela cuadrada en forma de U【1-200 piezas por paquete】

Arandela cuadrada en forma de U
  • Descuento por volumen

Forro en forma de herradura utilizado para ajustar el grosor, etc. Se inserta desde el lado para ajustar la altura o los espacios.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSQU-STAY-M8
WSQU-STAY-M10
WSQU-STAY-M12
WSQU-STAY-M16
WSQU-STU-M8
WSQU-STU-M10
WSQU-STU-M12
WSQU-STU-M16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Galvanizado982.3Caja / paqueteGalvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Galvanizado11102.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaGalvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Galvanizado14123.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaGalvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Galvanizado18164.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaGalvanizado en caliente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cromado brillante982.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cromado brillante11102.3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cromado brillante14123.2Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cromado brillante18164.5Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela cuadrada Material Acero
Material: acero Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico