(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El tornillo tiene una contrafuerza de resorte en comparación con la fuerza axial de apriete de los pernos. El resorte evita el aflojamiento del hilo causado por vibraciones y golpes. Es posible obtener una fuerza axial de apriete estable sin causar fatiga al material de apriete como resultado de la baja presión aplicada a la superficie del rodamiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WDS2H-ST-M12
Número de Parte |
---|
WDS2H-ST-M12 |
Cargando…
Tipos (aplicaciones) | Arandela de resorte | Tipo | Arandela de resorte | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
---|---|---|---|---|---|
Tipo, arandelas de resorte | Arandelas de resorte de disco |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WDS2H-ST-M12 de la serie Arandela elástica plana para tapa- JIS B, tipo 2, carga pesada.
Número de Parte |
---|
WDS2H-ST-M14 |
WDS2H-ST-M16 |
WDS2H-ST-M18 |
WDS2H-ST-M20 |
WDS2H-ST-M22 |
WDS2H-ST-M24 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente