(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación de punta plana - M6, grueso, cabeza Phillips【1-500 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de fijación de punta plana - M6, grueso, cabeza Phillips
  • Descuento por volumen

Adecuado para uso repetido porque esto no daña a ningún miembro.

Número de Parte
SSP-STC-M6-6
SSP-STC-M6-8
SSP-STC-M6-10
SSP-STC-M6-12
SSP-STC-M6-15
SSP-STU-M6-6
SSP-STU-M6-8
SSP-STU-M6-10
SSP-STU-M6-12
SSP-STU-M6-15
SSP-SUS-M6-6
SSP-SUS-M6-8
SSP-SUS-M6-10
SSP-SUS-M6-12
SSP-SUS-M6-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-10[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-12[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-15[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Tornillo opresor
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico