(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno cuadrado, parcialmente roscado JIS B 1182【1-250 piezas por paquete】

Perno cuadrado, parcialmente roscado JIS B 1182
  • Descuento por volumen

Deslizamiento, desgaste y daños mínimos de la broca, lo que lo hace adecuado para el apriete de alto torque. Metal adecuado principalmente para trabajos de refuerzo de construcción.
En los productos estándar antiguo JIS y en los productos del nuevo estándar JIS, los tonos varían según el tamaño.
Por favor confirme antes de la compra.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPNSQH-ST3W-M8-20
SPNSQH-ST3W-M12-45
SPNSQH-ST3W-M12-50
SPNSQH-ST-M12-45
SPNSQH-ST-M12-50
SPNSQH-STAY-M8-25
SPNSQH-STC-M8-20
SPNSQH-STC-M8-25
SPNSQH-STC-M12-45
SPNSQH-STC-M12-50
SPNSQH-STU-M8-20
SPNSQH-STU-M8-25
SPNSQH-STU-M12-45
SPNSQH-STU-M12-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCantidad baja (se puede comprar de uno)15

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101245[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCantidad baja (se puede comprar de uno)30

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101245[Ninguno] TelaCaja / paquete30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250[Ninguno] TelaCantidad baja (se puede comprar de uno)30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-825Galvanizado en calienteCantidad baja (se puede comprar de uno)20

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-820[Cromado] CromadoCaja / paquete15

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-825[Cromado] CromadoCaja / paquete20

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1245[Cromado] CromadoCaja / paquete30

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1250[Cromado] CromadoCaja / paquete30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-820[Cromado brillante] Cromado brillanteCantidad baja (se puede comprar de uno)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-825[Cromado brillante] Cromado brillanteCantidad baja (se puede comprar de uno)20

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1245[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1250[Cromado brillante] Cromado brillanteCantidad baja (se puede comprar de uno)30
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Cuadrado Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación Estándar Tipo tornillo Medio hilo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico