(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los pernos en T cuando se combinan con tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) y arandelas planas DIN 6340 (EH 23060.) se convierten en pernos de sujeción completos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Sección cuadrada | Pitch(mm) | Métrico grueso | Material | Acero tratado térmicamente, negro, forjado, guía con ranura en T fresada |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Triiron Film | Aplicación | Estándar | Tipo tornillo | Medio hilo |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente