(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma BRP, G=30

Tornillos autorroscantes - cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, ranura en cruz, tipo 2, forma BRP, G=30
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 4 4.5
[Longitud L (mm)] 50 60 70 75

Número de Parte
CSPPNSG30-SUS-TP4-50
CSPPNSG30-SUS-TP4-60
CSPPNSG30-SUS-TP4.5-70
CSPPNSG30-SUS-TP4.5-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10450
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10460
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.570
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.575

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico