(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, destornillador Phillips, empotrada en cruz, extremo sólido con brida【1-1,200 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, destornillador Phillips, empotrada en cruz, extremo sólido con brida
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Hilo nominal (M)] 4
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SUS304
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 15 20 25 30 35 40 45 50 60
[Tratamiento de superficie] Ninguno, recubrimiento marrón alemán, pintura negra, color templado, color templado, color templado (grueso)
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

Número de Parte
CSPTRSG-SUS-TP4-15
CSPTRSG-SUS-TP4-20
CSPTRSG-SUS-TP4-25
CSPTRSG-SUS-TP4-30
CSPTRSG-SUS-TP4-35
CSPTRSG-SUS-TP4-40
CSPTRSG-SUS-TP4-45
CSPTRSG-SUS-TP4-50
CSPTRSG-SUS-TP4-60
CSPTRSG-SUSGJB-TP4-15
CSPTRSG-SUSGJB-TP4-20
CSPTRSG-SUSGJB-TP4-50
CSPTRSG-SUSSP1-TP4-20
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-15
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-20
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-30
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-35
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-40
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-50
CSPTRSG-SUSTBS-TP4-60
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060[Ninguno] NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1015[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050[Revestimiento de cobre] Enchapado marrón alemánCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020[Color del genio] Color del genioCaja / paquete

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1015[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1060[Pintura negra] Pintura negraCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 304 equivalente
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico