(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana - acero, M3, Phillips【1,200-1,500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana - acero, M3, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] ③Acero inoxidable 304
Un resorte y una arandela plana están incrustados en el tornillo de cabeza plana con una forma que evita que se caigan.
P=3 (Arandela elástica y arandela plana JIS)
[Forma de la punta] Tipo de punta redonda

Número de Parte
CSPPNR3-ST3W-M3-6
CSPPNR3-ST3W-M3-8
CSPPNR3-STN-M3-6
CSPPNR3-STN-M3-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106[Niquelado] Niquelado

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Pitch(mm) 0.5 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Punta redonda Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico