(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela partida - acero, marca 4, M6, SP-2【200-400 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela partida - acero, marca 4, M6, SP-2
  • Descuento por volumen

Una arandela dividida está incrustada en la cabeza de forma hexagonal con una forma que evita que se caiga, y las marcas numéricas (4) de resistencia e identificación están estampadas en la cabeza.

Número de Parte
HXNN2-ST3W-M6-10
HXNN2-ST3W-M6-12
HXNN2-ST3W-M6-14
HXNN2-ST3W-M6-15
HXNN2-ST3W-M6-16
HXNN2-ST3W-M6-18
HXNN2-ST3W-M6-20
HXNN2-ST3W-M6-25
HXNN2-ST3W-M6-30
HXNN2-STC-M6-10
HXNN2-STC-M6-12
HXNN2-STC-M6-14
HXNN2-STC-M6-15
HXNN2-STC-M6-16
HXNN2-STC-M6-18
HXNN2-STC-M6-20
HXNN2-STC-M6-25
HXNN2-STC-M6-30
HXNN2-STC-M6-35
HXNN2-STC-M6-40
HXNN2-STC-M6-45
HXNN2-STC-M6-50
HXNN2-STCG-M6-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Cromado trivalente] Blanco trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12[Cromado] Cromado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-14[Cromado] Cromado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-15[Cromado] Cromado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-18[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] Cromado

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-40[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-45[Cromado] Cromado

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-50[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-20[Cromado] Cromato verde

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 4.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico