(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana pequeña ISO - acero, M6/M8, Phillips【130-350 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana pequeña ISO - acero, M6/M8, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Forma detallada: Estándar
· Estilo de conducción: Phillips
· Forma básica: Maleficio
· Material: Equivalente a SWCH
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Forma de la punta: extremo plano
· Unidad de ventas: Caja/paquete
· Aplicación: estándar
· Hilo: M6, M8
Longitud (mm): 12, 16, 25
· Paso (mm): 1, 1.25
Tratamiento de superficies: Ninguno, sin cromo, sin cromo (galvanizado), cromato
· Color: Negro sin cromo (galvanizado)
· Color: Negro no cromado
· Color: Cromado trivalente sin cromo blanco, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro, niquelado, dacrotizado

Número de Parte
HXPI4-ST3B-M6-16
HXPI4-ST3W-M6-12
HXPI4-ST3W-M6-16
HXPI4-ST3W-M6-25
HXPI4-ST3W-M8-16
HXPI4-ST-M6-12
HXPI4-STC-M6-12
HXPI4-STC-M6-16
HXPI4-STCB-M6-12
HXPI4-STCB-M6-16
HXPI4-STCNW-M6-12
HXPI4-STN-M6-12
HXPI4-STN-M8-16
HXPI4-STSP5-M6-12
HXPI4-STU-M6-12
HXPI4-STU-M6-16
HXPI4-STU-M6-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106161[Cromado trivalente] Negro trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106121[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106161[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106251[Cromado trivalente] Blanco trivalente

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108161.25[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106121[Ninguno] Tela

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6121[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6161[Cromado] Cromado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6121[Cromado] Cromato negro

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6161[Cromado] Cromato negro

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

106121[No cromo] Cromado blanco

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

106121[Niquelado] Niquelado

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108161.25[Niquelado] Niquelado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

106121[No cromo] Sin cromo (galvanizado) negro

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6121[Cromado brillante] Cromado brillante

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6161[Cromado brillante] Cromado brillante

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6251[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico