(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza troncocónica Pitack con arandela elástica - M3 - M5, Phillips【1,000-5,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica Pitack con arandela elástica - M3 - M5, Phillips
  • Descuento por volumen

Las cabezas de los tornillos incorporan resortes y arandelas planas para evitar el deslizamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNP2U-BRN-M3-6
CSPPNP2U-BRN-M3-8
CSPPNP2U-BRN-M3-10
CSPPNP2U-BRN-M3-12
CSPPNP2U-ST3W-M4-8
CSPPNP2U-ST3W-M4-10
CSPPNP2U-ST3W-M4-12
CSPPNP2U-ST3W-M5-8
CSPPNP2U-STC-M4-8
CSPPNP2U-STC-M4-10
CSPPNP2U-STN-M4-6
CSPPNP2U-STN-M4-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10360.5Latón[Niquelado] Niquelado

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Latón[Niquelado] Niquelado

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103100.5Latón[Niquelado] Niquelado

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Latón[Niquelado] Niquelado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10580.8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-480.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] Cromado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4100.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] Cromado

2,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10460.7[Acero] Equivalente SWCH[Niquelado] Niquelado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Acero] Equivalente SWCH[Niquelado] Niquelado
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico