(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana - M2 - M8, Phillips, P-3【1-4,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana - M2 - M8, Phillips, P-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Equivalente al acero SWCH, equivalente al acero inoxidable SUS304, 316 L
Un resorte y una arandela plana están incrustados en el tornillo de cabeza troncocónica. El resorte y la arandela plana tienen una forma que evita que se caigan.
P-3 (Resorte y arandela plana JIS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPPNBP-SUSTAL-M3-12

Número de Parte
CSPPNBP-SUSTAL-M3-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

27 Días o más

103120.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Abrigo con agente preventivo flojo] Abrigo con agente de prevención de aflojamiento (bloqueo A)Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNBP-SUSTAL-M3-12 de la serie Tornillo de cabeza troncocónica con resorte y arandela plana - M2 - M8, Phillips, P-3.

Products like this...

Número de Parte
CSPPNBP-316L-M3-6
CSPPNBP-316L-M3-8
CSPPNBP-316L-M4-10
CSPPNBP-SUSTAL-M3-6
CSPPNBP-SUSTAL-M3-7
CSPPNBP-SUSTAL-M3-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

27 Días o más

10360.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Abrigo con agente preventivo flojo] Abrigo con agente de prevención de aflojamiento (bloqueo A)Caja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

27 Días o más

10370.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Abrigo con agente preventivo flojo] Abrigo con agente de prevención de aflojamiento (bloqueo A)Caja / paquete

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

27 Días o más

10380.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Abrigo con agente preventivo flojo] Abrigo con agente de prevención de aflojamiento (bloqueo A)Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico