(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela de seguridad ondulada - acero, acero inoxidable, M3 - M5, Phillips【1-1,200 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza troncocónica con arandela de seguridad ondulada - acero, acero inoxidable, M3 - M5, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Equivalente al acero SCM, acero inoxidable SUS304
Una arandela elástica ondulada está incrustada en el tornillo de cabeza plana con una forma que evita que se caiga.
SP-2 (Arandela de seguridad ondulada)

Número de Parte
CSPPNSP2-ST3W-M4-12
CSPPNSP2-ST3W-M5-8
CSPPNSP2-STC-M4-12
CSPPNSP2-STC-M4-18
CSPPNSP2-STCB-M4-12
CSPPNSP2-STU-M4-12
CSPPNSP2-SUS-M3-6
CSPPNSP2-SUS-M3-8
CSPPNSP2-SUS-M3-10
CSPPNSP2-SUS-M4-8
CSPPNSP2-SUS-M4-10
CSPPNSP2-SUS-M4-12
CSPPNSP2-SUS-M5-8
CSPPNSP2-SUS-M5-10
CSPPNSP2-SUS-M5-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10580.8[Acero] Equivalente SWCH[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4120.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4180.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] CromadoCaja / paquete

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-4120.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado] Cromato negroCaja / paquete

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-4120.7[Acero] Equivalente SWCH[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10480.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104100.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104120.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico