(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de mariposa - perno de pomo, plástico, clase 2【1-200 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillos de mariposa - perno de pomo, plástico, clase 2
  • Descuento por volumen

La cabeza es un perno hecho de plástico de poliamida.

Número de Parte
HANWGP2-SUS-M4-10
HANWGP2-SUS-M4-12
HANWGP2-SUS-M5-10
HANWGP2-SUS-M5-25
HANWGP2-SUS-M6-10
HANWGP2-SUS-M6-15
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105250.8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Mariposa Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Perno de apriete manual
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico