(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal: tipo 3, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68【1-10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal: tipo 3, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Descuento por volumen

Producto con achaflanado en ambas caras y una altura que es aproximadamente el 60% del diámetro nominal.

Número de Parte
HNT3-316-M22
HNT3-316L-M22
HNT3-SUS-M22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalente[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Tuerca hexagonal estándar Tres tipos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico