(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Sin perilla, sin collar hexagonal, series IP-3.

Émbolos de Indexación - Sin perilla, sin collar hexagonal, series IP-3.
  • Descuento por volumen

Émbolos de indexación sin perillas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el émbolo indexador IP-3, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
IP-3-10
IP-3-12
IP-3-16
IP-3-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105533M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10126642M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10168854M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020101063M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sin perilla Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo SUM22L de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero S45C Perilla de operación Ninguno Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Tuerca de bloqueo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico