(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una tuerca hexagonal para émbolos.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la contratuerca LN, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LN-12-SUS
Tipos | Montaje de piezas auxiliares | Material del cuerpo | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|
Tratamiento superficial del cuerpo | Ninguno | Diámetro aplicable del tornillo del émbolo M | M12 |
Altura H1 | 6 | Accesorio | Ninguno |
RoHS | 10 | - | - |
Tipos | Montaje de piezas auxiliares | Material del cuerpo | Acero inoxidable 304 | Tratamiento superficial del cuerpo | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro aplicable del tornillo del émbolo M | M12 | Altura H1 | 6 | Accesorio | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LN-12-SUS de la serie Tuerca de bloqueo LN.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente