(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

JIG de montaje para indexador de embolo PXV-W/PXV-Z

JIG de montaje para indexador de embolo PXV-W/PXV-Z
  • Descuento por volumen

Usar en combinación con un émbolo de indexación.

[Características]
- Usar en combinación con el émbolo de indexación "PXV" o "PXVS".
- Tornillos de fijación (tornillos prisioneros con almohadilla de latón SGP-BR) incluidos con todos los productos.
- Materiales / acabado: SUM22L, óxido negro (negro).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PXV-W-M12
PXV-W-M16
PXV-W-M20
PXV-Z-M12
PXV-Z-M16
PXV-Z-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del tornillo
(mm)
Acabado de 4 lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Avellanado dos agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Avellanado dos agujeros
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20Avellanado dos agujeros
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20Ninguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio del tornillo
(mm)
Acabado de 4 lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Montaje de piezas auxiliares Material 12 acero L13 Acabado Recubrimiento de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico