(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de tubería colgante con cerradura dura para colgar (Números de pieza)

Soporte de tubería colgante con cerradura dura para colgar
  • Descuento por volumen

Banda colgante con bisagras para usar con tubos SGP

[Caracteristicas]
· Banda colgante con bisagras para usar con tubos SGP.
· Recubrimiento grueso mediante "inclusión de la lengüeta colgante A10140".
· Para 200 A o más, una placa de refuerzo está soldada al elemento de oreja de la banda.
· La "cerradura" se embala por separado.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A10144-0076

 
Número de Parte
A10144-0076
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)(mm) 70 ~ Menos de 80 Material Acero
Tipo de tubería aplicable Tubería SGP Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Diámetro Nominal (A) 65A
Diámetro Nominal (B) 2 1/2 Diámetro exterior de tubería compatible(mm) 76.3 Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10144-0076 de la serie Soporte de tubería colgante con cerradura dura para colgar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico