(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Modelo de purga de latón de acoplamiento Mega Flow x (Números de pieza)

Modelo de purga de latón de acoplamiento Mega Flow x
  • Descuento por volumen

Permite la pérdida simultánea de presión, fugas de aire y contramedidas de pérdida de caudal. Hecho de latón. Tipo de bloque

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MFX-FJ2

 
Número de Parte
MFX-FJ2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Longitud del cuerpo principal A(mm) 82 Especificaciones Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFX-FJ2 de la serie Modelo de purga de latón de acoplamiento Mega Flow x.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico