(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, espiral, serie LS/WS

Tubería - poliuretano, espiral, serie LS/WS
  • Descuento por volumen

Una manguera espiral ligera con enredos reducidos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS804-50
LS806-50
LS808-50
WL804
WL804-Y
WL806
WL806-Y
WL808
WL808-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Rango de operación
(mm)
Pistola de golpe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Azul] Azul marino2450Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Azul] Azul marino3650Presencia
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Azul] Azul marino4750Presencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Azul] Azul marino2450Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo2450Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Azul] Azul marino3650Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo3650Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Azul] Azul marino4750Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo4750Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Espiral Material Uretano OD [Distinción] ~8
Fluido Aplicable Aire comprimido O.D.(Ø) 8 ID [Distinción] ~5
I.D.(Ø) 5 Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.6
Compatible con vacío Aceptable Adecuado G1/4 Revestimiento de montaje Con revestimiento de montaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico