(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

TAC SD-C3

TAC SD-C3

TAC SD-C tipo ligero.

[Caracteristicas]
· Versión ligera del TAC SD-C.
· Adecuado tanto para succión como para suministro 4, pero el producto es particularmente adecuado para el suministro.
· Para el suministro o drenaje de agua para la agricultura, la industria y la construcción de ingeniería civil.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22111-25-[1-50/1]
22111-32-[1-50/1]
22111-38-[1-50/1]
22111-50-[1-50/1]
22111-65-[1-50/1]
22111-75-[1-50/1]
22111-100-[1-50/1]
22111-125-[1-20/1]
22111-150-[1-20/1]
22111-200-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

1030.62527510.601 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1037.6323751 1/40.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1044384751 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1058.55061020.351 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1072.6658002 1/20.351 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1085.575136030.351 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10113100145040.301 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10139125250050.301 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10166.0150290060.251 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10221.2200300080.201 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando · duro
Color Blanco Propiedades Resistencia a la presión / Transparencia / Vacío Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico