(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Acoplamiento CHS, tipo pezón B (Números de pieza)

Acoplamiento CHS, tipo pezón B
  • Descuento por volumen

Un pezón tipo H que hace que la inserción o extracción sea un proceso de un solo toque.

PDF

 
Número de Parte
C4P-7B
C4P-10B
C4P-13B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Piezas de conexión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

547
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5610
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Pezón Junta tórica Ninguno
Control de velocidad de flujo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico