(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda U a prueba de vibraciones de montaje en U (revestimiento de zinc / acero inoxidable)

Banda U a prueba de vibraciones de montaje en U (revestimiento de zinc / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Banda U auxiliar a prueba de vibraciones para tuberías SGP. 10 mm con goma

[Caracteristicas]
· La banda en U a prueba de vibraciones consiste en una banda en U con una almohadilla de goma unida en su superficie interna (superficie en contacto con la tubería).
· La serie de bandas en U a prueba de vibraciones está diseñada para ayudar con las medidas a prueba de vibraciones.
· La banda U a prueba de vibraciones por sí sola no reducirá por completo la transmisión de vibraciones.
· Como se muestra en el siguiente diagrama, coloque la almohadilla a prueba de vibraciones en el soporte, el cuerpo principal y el ancla.
· Coloque también una unidad a prueba de vibraciones, etc. entre el soporte y el cuerpo principal.
· Debido a las propiedades físicas del caucho, existe el riesgo de que el uso en exteriores pueda causar degradación debido a los rayos UV.
▪ Úselo para tuberías interiores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10616-0026
A10616-0045
A10616-0050
A10616-0064
A10616-0079
A10616-0083
A10616-0098
A10616-0115
A10616-0120
A10616-0134
A10631-0022
A10631-0037
A10631-0041
A10631-0056
A10631-0075
A10631-0080
A10631-0094
A10631-0107
A10631-0111
A10631-0126
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 30Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 40Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80 ~ Menos de 90Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150A6165.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno25A134
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno150A6165.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería aplicable Tubería SGP Espesor de goma(mm) 10
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico