(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo suspendido, canal, pata de suspensión (Números de pieza)

Tipo suspendido, canal, pata de suspensión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Accesorio para bajar pernos colgantes de acero acanalado.
· La carga estática tolerada es de 50 kg.
· Acabado galvanizado de galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A10270-0014

 
Número de Parte
A10270-0014
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Material Acero Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico
Carga Estática Permitida(kgf) 50 El diámetro del perno colgante W3/8 Nombre de parte Canal suspendido para acero en forma de C
Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10270-0014 de la serie Tipo suspendido, canal, pata de suspensión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico