(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micro Super Mini CE00 Tipo Enchufe Tipo FP (Números de pieza)

Micro Super Mini CE00 Tipo Enchufe Tipo FP
  • Descuento por volumen

Se puede conectar simplemente insertando el enchufe en el zócalo. SUS es un material óptimo para equipos fisicoquímicos y equipos médicos.

[Caracteristicas]
· La tubería se puede conectar con un solo toque simplemente presionando el enchufe en el enchufe.
· El zócalo se puede configurar para una amplia gama de aplicaciones con la válvula automática incorporada que ofrece una resistencia a la presión superior.
· La versión hecha de latón presenta un acabado niquelado sin electrodos y es resistente a la corrosión y excelente en términos de durabilidad.
· El acero inoxidable es un material óptimo para equipos fisicoquímicos, equipos médicos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CE-00-FP-1/8-BSBM
CE-00-FP-1/8-SUS304
CE-00-FP-M5-BSBM
CE-00-FP-M5-SUS304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Tipo de rosca de conexión T Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)-20~80Rc1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-15~180Rc1/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)-20~80M54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)-15~180M54.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material de sellado Ninguno Fluidos aplicables Aire
Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipos de partes de conexión Rosca hembra
Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fisica y quimica / Equipo medico Rango de presión de operación(MPa) 0::0.98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico