(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de SPZ de acoplamiento automático, zócalo

Tipo de SPZ de acoplamiento automático, zócalo
  • Descuento por volumen

SUS (SUS304) es óptimo para equipos semiconductores y fisioquímicos. Compatible con tipos convencionales (YSP) con una tasa de flujo significativamente mayor. * Sucesor de YSP.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SZ150-304-N
SZ150-304-V
SZ150-BS-N
SZ150-BS-V
SZ250-304-E
SZ250-304-N
SZ250-304-V
SZ250-BS-N
SZ250-BS-V
SZ350-304-N
SZ350-304-V
SZ350-BS-E
SZ350-BS-N
SZ350-BS-V
SZ450-304-N
SZ450-304-V
SZ450-BS-N
SZ450-BS-V
SZ650-304-N
SZ650-304-V
SZ650-BS-E
SZ650-BS-N
SZ650-BS-V
SZ800-304-N
SZ800-304-V
SZ800-BS-N
SZ800-BS-V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de sellado Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tipo de rosca de conexión T
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~7.35Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~7.35Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~4.9Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~4.9Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)Caucho de etileno propileno-10~1500~7.35Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~7.35Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~7.35Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~4.9Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~4.9Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~7.35Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~7.35Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)Caucho de etileno propileno-10~1500~4.9Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~4.9Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~4.9Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~4.41Rc1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~4.41Rc1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~2.94Rc1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~2.94Rc1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~4.41Rc3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~4.41Rc3/4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)Caucho de etileno propileno-10~1500~2.94Rc3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~2.94Rc3/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~2.94Rc3/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~4.41Rc1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~4.41Rc1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo-20~800~2.94Rc1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Latón] Latón (BSBM)[Fluororubber] Caucho Flúor-15~1800~2.94Rc1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Fluidos aplicables Agua / Aire / Aceite / Químico Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra)
Estructura de la válvula Doble paso apertura tipo cierre Tipos de partes de conexión Rosca hembra Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Vacío / Tubería de planta / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores / Equipos de fisica y quimica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico