(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de disco MDS【1-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Resortes de disco MDS
  • Descuento por volumen

Clasificamos los resortes de disco con un diámetro del eje de la guía interna de 3 mm a 125 mm en 34 tipos con referencia a JIS B 2706 (Resortes de disco) y JIS B 0901 (Diámetro de ejes). Luego estandarizamos 136 tamaños en total al introducir dos diámetros exteriores y dos espesores de placa en estos 34 tipos de diámetros de eje aplicados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDS50-4

Número de Parte
MDS50-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Altura libre Ho
(mm)
Carga (por 0.25h)
(N)
Carga (por 0.50h)
(N)
Carga (por 0.75h)
(N)
Espesor de placa t
(mm)
Altura efectiva h
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Carga pesada125519.46390103004760063.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S60C–S70C, SK85, SUP10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDS50-4 de la serie Resortes de disco MDS.

Products like this...

Número de Parte
MDS100-2
MDS11-1
MDS11-2
MDS56-2
MDS56-3
MDS6-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Altura libre Ho
(mm)
Carga (por 0.25h)
(N)
Carga (por 0.50h)
(N)
Carga (por 0.75h)
(N)
Espesor de placa t
(mm)
Altura efectiva h
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Carga pesada20010216.271700139000203000124.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carga ligera22.511.21.453265827660.80.65Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carga pesada22.511.21.7692128018701.20.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Carga pesada112578.517500331004810062.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Carga ligera135578.69580153001860044.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carga ligera12.56.20.851412523330.50.35Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico