(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de seguridad de dientes externos - JIS【1-60,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Arandela de seguridad de dientes externos - JIS
  • Descuento por volumen

· Escribe: arandela dentada
· Escribe (Aplicaciones): Adhesivo fijador de roscas
· Material: ③Acero inoxidable 304: S50C to S70C
· Endurecido: Provisto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWB-20-3W

Número de Parte
TWB-20-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Tratamiento de superficies (detalles) Tipo, Arandela Dentada O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente2120-1.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S70CColor del genioPerfil de diente externo32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Prevención de aflojamiento Tipo Arandela dentada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWB-20-3W de la serie Arandela de seguridad de dientes externos - JIS.

Products like this...

Número de Parte
TWA-12-3W
TWA-12-N
TWA-14-3W
TWB-22-3W
TWB-24-3W
TWB-3-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Rosca nominal (pulgadas) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Material: acero Tratamiento de superficies (detalles) Tipo, Arandela Dentada O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente12.512-1Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S70C[Cromado trivalente] Blanco trivalentePerfil de dientes internos21

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado12.512-1Caja / paquete[Acero al carbono 1049] S50C~S70CColor del genioPerfil de dientes internos21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente14.514-1Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S70CColor del genioPerfil de dientes internos23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente2322-1.4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S70CColor del genioPerfil de diente externo35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Cromado trivalente2524-1.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S70CColor del genioPerfil de diente externo38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente3.23-0.45Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Acero al carbono 1049] S50C~S70C[Cromado trivalente] Blanco trivalentePerfil de diente externo6.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico