(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Estructura especial patentada de un anillo de bloqueo especial, resistencia a la extracción y durabilidad del más alto nivel en una junta push-in
· Exterior todo tipo metalico
· Protección de tubos de 2 y 3 capas resistente a salpicaduras.
· El cuerpo del codo flexible y la parte del tornillo en la parte superior del tornillo son giratorios * no de tipo giratorio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Forma del cuerpo principal | Universal | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar / Resistencia a la salpicadura |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -5::60 | Material de la porción del hilo | C3604: latón | Rango de presión de operación(MPa) | 0.05::0.7 |
Tipo de perilla | Con ranura para destornillador de punta plana | Tipo de tuerca de seguridad | Biselado con dos planos paralelos | Tipo de articulación | Rosca macho + acoplamientos de un toque |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 0.7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente