(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: empuje en línea para conectar, resistente a la pulverización catódica, latón, serie F

Controles de flujo: empuje en línea para conectar, resistente a la pulverización catódica, latón, serie F
  • Descuento por volumen

Control de velocidad en línea que simplifica el control de velocidad de bajo caudal.

[Caracteristicas]
· Excelente función de ajuste que simplifica el control de velocidad en áreas de bajo flujo de ajuste de velocidad de flujo.
· Cuerpo ignífugo: para cinco tipos de conectores.
· Sellado de la parte del tornillo (tornillo R): se puede usar para la tubería como está porque la parte del tornillo se ha sellado.
· Libertad de la parte superior de la rosca del tornillo: el cuerpo del codo y la parte del tornillo se pueden girar.
· Tipo no rotativo.

PDF

 
Número de Parte
F4R-00SC
F4R-00SCW
F6R-00SC
F6R-00SCW
F8R-00SC
F8R-00SCW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del tubo D
(φ)
Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Dirección de control Ninguno Forma del cuerpo principal Recto
Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia a la salpicadura Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Material de la porción del hilo C3604: latón
Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7 Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Biselado con dos planos paralelos
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico