(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TAC SD-C Food

TAC SD-C Food

Una manguera para alimentos que no usa plastificantes de ftalato y cumple completamente con los Boletines 267 y 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. También es posible el transporte de aceites que no sean alimentos.

[Caracteristicas]
· Insípido e inodoro, y por lo tanto adecuado para el transporte de alimentos.
· Utiliza plastificantes que no son ftalatos y, por lo tanto, cumple con el Boletín número 267 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar emitido el 1 de agosto de 2003 (la venta o el uso en violación de esta disposición se castiga con hasta 6 meses de prisión o una multa de hasta a 300, 000 yenes).
· Se puede utilizar para aceites y grasas y alimentos grasos (totalmente compatible con el Boletín número 201 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22107-25-[1-50/1]
22107-32-[1-50/1]
22107-38-[1-50/1]
22107-50-[1-50/1]
22107-65-[1-50/1]
22107-75-[1-50/1]
22107-100-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1031.22524010.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1039.2323401 1/40.451 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1046383501 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10615050020.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1074.8656002 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1088.07577530.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10115.8100115040.301 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Alimentos / Aceite Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando · duro para alimentos
Color Blanco Propiedades Resistencia al aceite / Poco olor / Vacío Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico