(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Presenta una abertura de gran diámetro pero es liviana y se puede acortar o alargar libremente y se puede almacenar de forma compacta en aproximadamente 1/3 de su tamaño completo. Se puede utilizar para aplicaciones de ventilación, extracción y recolección de polvo en diversas áreas, como áreas de construcción dentro de pozos o túneles.
[Caracteristicas]
Puede acortarse o alargarse libremente y puede almacenarse de forma compacta a aproximadamente 1/3 de su tamaño completo.
Presenta una abertura de gran diámetro pero es ligera y fácil de transportar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
21104-350-[1-10/1] |
21104-400-[1-10/1] |
21104-450-[1-10/1] |
21104-500-[1-10/1] |
Cargando…
Propiedades | Estándar | Uso del servicio de corte | Presencia | Color | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Aire | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente