(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto - resistente al aceite, aplicación de neblina de aceite, serie 21181

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21181-50-[1-30/1]
21181-100-[1-30/1]
21181-200-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060.250.60.05505021 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10112.2101.60.0310010041 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10216.5203.20.0120020081 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC resistente y resistente al aceite Propiedades Estándar / Resistencia al aceite Uso del servicio de corte Presencia
Color Marfil Fluido Aplicable Aire / Neblina de aceite Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico