(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para conductos: plegable, flexible, mantiene la forma, serie 15112

Manguera para conductos: plegable, flexible, mantiene la forma, serie 15112

Manguera de conducto capaz de telescópica que se puede asegurar de forma flexible en cualquier ángulo en cualquier dirección (sin embargo, la fuerza de retención se reduce de acuerdo con el diámetro de la abertura). Se puede acortar a 1/3 - 1/4 de su longitud original.

[Caracteristicas]
· Excelente resistencia al aceite.
· El color marfil combina con el equipo típico.
· Ligero con resistencia a la flexión superior.
· Alta eficiencia debido a la baja resistencia interior, lo que contribuye al ahorro de energía.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
15112-38-5
15112-50-5
15112-65-5
15112-75-5
15112-100-5
15112-125-5
15112-150-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1042.03530381 1/2
1 Pieza(s)

12 Días o más

1058.05040502
1 Pieza(s)

13 Días o más

10726355652 1/2
1 Pieza(s)

13 Días o más

108171.060753
1 Pieza(s)

12 Días o más

10108.097.0801004
1 Pieza(s)

12 Días o más

10135.0123.01001255
1 Pieza(s)

12 Días o más

10158145.01201506

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polipropileno Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Ninguno
Color Blanco Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico