(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto - Antiestática, serie 21177

Manguera de conducto - Antiestática, serie 21177

Manguera que agrega un efecto antiestático al conducto TAC Eco.

[Caracteristicas]
Se ha agregado el efecto antiestático y el conducto ecológico TAC.
· Puede ser utilizado para aplicaciones alimenticias.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21177-38-[1-30/1]
21177-50-[1-30/1]
21177-65-[1-30/1]
21177-75-[1-30/1]
21177-100-[1-30/1]
21177-125-[1-20/1]
21177-150-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

1045.0380.0450381 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

1059.050.80.04605021 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

107263.50.0375652 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

108576.20.03907531 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10111.5101.60.0311010041 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

10138.51270.0213512551 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10164152.40.0216015061 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Propiedades Estándar / Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión Uso del servicio de corte Presencia Color Transparencia
Fluido Aplicable Polvo / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico