(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para resistencia al aceite tipo VS-C (para resistencia al aceite)

Manguera para resistencia al aceite tipo VS-C (para resistencia al aceite)

Las caras interna y externa son planas con excelente flexibilidad. El diseño utiliza una mezcla especial resistente al aceite y es ideal para transportar aceites. Utilizado tanto para succión como para entrega.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VS-C-O-025-[1-50/1]

Número de Parte
VS-C-O-025-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)

30 Días o más

1 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite (aceite mineral) / Tinta, pintura Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) ::0.490 Color Negro O.D.(Ø) 32
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm(φ) 25 Propiedades Estándar / Resistencia al aceite / Flexibilidad / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Radio de curvatura permisible(mm) 240 Diámetro nominal / pulgada(φ) 1 I.D.(mm) 25.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico