(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de hoja general tipo VS-A2 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VS-A2-025-[1-50/1]
VS-A2-032-[1-50/1]
VS-A2-038-[1-50/1]
VS-A2-050-[1-50/1]
VS-A2-100-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
O.D.
(Ø)
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal / pulgada
(φ)
I.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

70 Días o más

~0.230.82570125.41 ~ 50
1 Pieza(s)

55 Días o más

~0.1538.232801 1/4321 ~ 50
1 Pieza(s)

11 Días o más

~0.1544.638901 1/2381 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

~0.15850150250.81 ~ 50
1 Pieza(s)

18 Días o más

~0.11151003004101.61 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Color Transparencia natural Propiedades Estándar / Transparencia / Vacío Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico