(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

General Blade Hose VS Canaline A

General Blade Hose VS Canaline A

El cable de refuerzo confiere una tolerancia de presión permitida de 0.490 MPa. Manguera ligera y flexible. Un tipo de manguera VS resistente a la presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VS-KL-038-[1-50/1]
VS-KL-050-[1-50/1]
VS-KL-065-[1-50/1]
VS-KL-150-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Designación nominal (o diámetro nominal) / mm
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal / pulgada
(φ)
I.D.
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

48.6381501 1/2381 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

62.450225250.81 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

78.5652702 1/263.51 ~ 50
1 Pieza(s)

18 Días o más

1821507806152.41 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Cloruro de vinilo
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) ::0.5 Color Rojo Propiedades Estándar / Resistencia a la presión / Vacío
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico