(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria de acero, con tope de rotación, serie EJ (Cargas ligeras).

Ruedas - Placa giratoria de acero, con tope de rotación, serie EJ (Cargas ligeras).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria de acero, con tope de rotación, serie EJ para cargas ligeras, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite, resistencia química y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

Número de Parte
EJ-50N
EJ-50N-S
EJ-50R
EJ-50R-S
EJ-50U
EJ-50U-S
EJ-75N
EJ-75N-S
EJ-75R-S
EJ-75U
EJ-75U-S
EJ-100N
EJ-100N-S
EJ-100NR-S
EJ-100NRB-S
EJ-100R
EJ-100R-S
EJ-100U
EJ-100U-S
EJ-100UB
EJ-100UB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga [Calculado como carga permitida por catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Carga permitida [Calculada por la carga permitida del catálogo × 9.8 ÷ 10]
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa F1
(mm)
Ancho de placa F2
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Rodamiento Max
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0039.265[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío562870425020Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0039.265[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío562870425020Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno~35.0029.465[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío562870425020Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación~35.0029.465[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío562870425020Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0039.265UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870425020Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0039.265UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870425020Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.004992[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío562870427520Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.004992[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío562870427520Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0039.292[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío562870427520Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.004992UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870427520Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.004992UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite562870427520Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0058.8122[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío82401005810025Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0058.8122[(Nylon)] (Nylon)Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistencia al frío82401005810025Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0049122[Caucho] Caucho (rueda de resina)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío82401005810025Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0049122[Caucho] Caucho (rueda de resina)Resistente a la abrasión / Resistencia al frío82401005810025Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0049122[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío82401005810025Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0049122[Caucho] CauchoResistente a la abrasión / Resistencia al frío82401005810025Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0058.8122UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810027Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0058.8122UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810027Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Ninguno35.01~80.0049122UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810027Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Con tope de rotación35.01~80.0049122UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite82401005810027DisponibleVerifique el EJ-100UB-S para confirmar la correcta

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico