(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Camisetas ajustadas negras o blancas

Camisetas ajustadas negras o blancas
  • Descuento por volumen

Tees negros o blancos que se pueden usar con tubos de hierro fundido maleable de corazón negro para agua, aceite, vapor, aire o gas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-6A-B
T-6A-W
T-8A-B
T-8A-W
T-10A-B
T-15A-B
T-15A-W
T-20A-B
T-20A-W
T-25A-B
T-25A-W
T-32A-B
T-32A-W
T-40A-B
T-40A-W
T-50A-W
T-65A-B
T-65A-W
T-80A-B
T-80A-W
T-100A-B
T-125A-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Tratamiento de superficies Color Banda (forma de grosor final)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/8B(6A)[No provisto] NingunoNegroPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)[No provisto] NingunoNegroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/8B(10A)[No provisto] NingunoNegroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)[No provisto] NingunoNegroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)[No provisto] NingunoNegroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)[No provisto] NingunoNegroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/4B(32A)[No provisto] NingunoNegroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101 1/2B(40A)[No provisto] NingunoNegroNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)[No provisto] NingunoNegroPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102 1/2B(65A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103B(80A)[No provisto] NingunoNegroPresencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103B(80A)[Galvanizado1] Galvanizado en calienteBlancoPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104B(100A)[No provisto] NingunoNegroPresencia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105B(125A)[No provisto] NingunoNegroPresencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.5 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Rosca de conexión tipo M1 Rc
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico