(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio de codo de calle blanco / negro, fabricado por Yodoshi Corporation, con un historial en Japón para accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: FCMB270
· Fluido de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos, aceite.
· Tratamiento superficial: galvanizado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SL-6A-B |
SL-6A-W |
SL-8A-B |
SL-8A-W |
SL-10A-B |
SL-10A-W |
SL-15A-B |
SL-15A-W |
SL-20A-B |
SL-20A-W |
SL-25A-B |
SL-25A-W |
SL-32A-B |
SL-32A-W |
SL-40A-W |
SL-50A-B |
SL-50A-W |
SL-80A-B |
SL-100A-B |
SL-100A-W |
Cargando…
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2.5 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Forma de conexión | Codo de la calle |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Rosca de conexión tipo M2 | R | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite |
Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa | Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente