(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Un codo blanco / negro que se puede usar para tuberías de agua, aceite, vapor, aire y gas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
L-6A-B |
L-6A-W |
L-8A-B |
L-8A-W |
L-10A-B |
L-10A-W |
L-15A-B |
L-15A-W |
L-20A-B |
L-20A-W |
L-25A-B |
L-25A-W |
L-32A-B |
L-32A-W |
L-40A-B |
L-40A-W |
L-50A-B |
L-50A-W |
L-65A-W |
L-80A-B |
L-80A-W |
L-100A-B |
L-100A-W |
L-125A-B |
L-150A-B |
Cargando…
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2.5 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Rosca de conexión tipo M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa | Tipo | Adecuado |
Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente