(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de recubrimiento de resina Accesorios recubiertos Codo

Accesorios de recubrimiento de resina Accesorios recubiertos Codo
  • Descuento por volumen

Codo para revestimiento de racores con revestimiento de resina con acabado al horno de resina epoxi en la cara interior y parte roscada inoxidable.

[Características]
· El acoplador recubierto Yamaichi es una junta de tubería con un acabado horneado de resina epoxi en la cara interior.
· El uso de una imprimación a base de epoxi permite una fuerte adhesión al revestimiento de la superficie interior, un espesor de película uniforme sin poros y una superficie bellamente lisa.
· Además, la parte roscada es resistente a la oxidación. T.
· Aplique protección contra la corrosión a los rayones de la llave para tubos usando agente reparador, cinta de reparación, etc.
· Mantener alejado de las llamas.
· No se puede utilizar en tuberías de agua caliente ni en conexiones de tuberías heterogéneas. (conexión de herramienta)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L-15A-C
L-20A-C
L-25A-C
L-100A-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Recubrimiento de resina Fluido Aplicable Agua Divisiones de Max. Presión operacional 1.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico