(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de tubería con codo de calle de 90 grados - hembra/macho, acero inoxidable

Accesorio de tubería con codo de calle de 90 grados - hembra/macho, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un accesorio de tubería de codo recto roscado de acero inoxidable, fabricado por Yodoshi Corporation, con un historial en Japón de accesorios de tornillo / componentes de tubería de primera clase.
· Material: Acero inoxidable
· Fluido de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL-6A-SUS
SL-6A-SUS-N
SL-8A-SUS
SL-8A-SUS-N
SL-10A-SUS
SL-10A-SUS-N
SL-15A-SUS
SL-15A-SUS-N
SL-20A-SUS
SL-20A-SUS-N
SL-25A-SUS
SL-25A-SUS-N
SL-32A-SUS
SL-32A-SUS-N
SL-40A-SUS
SL-40A-SUS-N
SL-50A-SUS
SL-50A-SUS-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Banda (forma de grosor final)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/2B(15A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)1/2B(15A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/4B(20A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)3/4B(20A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

69 Días o más

101B(25A)1B(25A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)1B(25A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)2B(50A)Presencia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)2B(50A)Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Codo de la calle Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 R
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico