(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector - recto, racor hembra BSPT, serie BFC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BFC-08828

Número de Parte
BFC-08828
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector Roscado Hembra Material Latón (sin cadmio)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc Rosca 1 1/4B(8A)
Diámetro exterior de tubería compatible D 8 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BFC-08828 de la serie Conector - recto, racor hembra BSPT, serie BFC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico