(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - racores para tubo, macho BSPT, latón, serie BML

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BML-06818

Número de Parte
BML-06818
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector de codo roscado Material Latón (sin cadmio)
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Rosca 1 1/8B(6A)
Diámetro exterior de tubería compatible D 6 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BML-06818 de la serie Codos de 90° - racores para tubo, macho BSPT, latón, serie BML.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico