(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector táctil FUJI Bulkhead Union

Conector táctil FUJI Bulkhead Union
  • Descuento por volumen

Conexiones instantáneas para evitar la rotación fuera del tubo con el anillo de bloqueo de rotación. Unión de mampara de cuerpo metálico.

[Características]
· Tipos totalmente metálicos y tipos de cuerpo de resina disponibles.
· Los tipos totalmente metálicos tienen una resistencia excelente en condiciones difíciles, mientras que los tipos con cuerpo de resina son livianos.
· Las tuberías conectadas a diferentes máquinas se pueden identificar fácilmente cuando se colocan anillos de visualización (se venden por separado).
· Tipo anillo de bloqueo de rotación, que evita la rotación completa del tubo.
· Sellado de piezas de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal cual porque la parte roscada ha sido sellada.
· Las partes del cuerpo y del tornillo de los codos y las tes de derivación pueden girar.
· *Este no es de tipo rotativo.

PDF

 
Número de Parte
4-00BU
6-00BU
8-00BU
12-00BU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M12X1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M14X1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8M16X1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12M22X1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Aleación de zinc Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Uniones de mamparo Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico