(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil Conector macho FUJI

Conector táctil Conector macho FUJI
  • Descuento por volumen

Conexión de un toque que evita la parada de rotación del tubo mediante un anillo de bloqueo de rotación. Conector macho con cuerpo metálico.

[Características]
· Tipos totalmente metálicos y tipos de cuerpo de resina disponibles.
· Los tipos totalmente metálicos presentan una resistencia excelente en condiciones difíciles, mientras que los tipos con cuerpo de resina son livianos.
· Las tuberías conectadas a diferentes máquinas se pueden identificar fácilmente cuando se colocan anillos indicadores (se venden por separado).
· El anillo de bloqueo de rotación evita la detención de la rotación del tubo.
· Sellado del elemento de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal como están gracias al sellado del elemento roscado.
· El cuerpo y los elementos roscados de los codos y las Tes de derivación pueden girar.
· *No es de tipo rotativo.

PDF

 
Número de Parte
4-01M
4-02M
4-M5M
4-M5MS
6-01M
6-02M
6-03M
6-M5M
6-M5MS
8-01M
8-02M
8-03M
10-01M
10-02M
10-03M
10-04M
12-02M
12-03M
12-04M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Aleación de zinc Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Conectores macho Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico