(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de un toque Conector macho de cabeza hexagonal serie KQ2 Conector macho KQ2S (sello de junta)【5-10 piezas por paquete】

Adaptador de un toque Conector macho de cabeza hexagonal serie KQ2 Conector macho KQ2S (sello de junta)
  • Descuento por volumen

Un conector macho de un toque con cabeza hueca hexagonal (KQ2S) y sello de junta de SMC.
[Caracteristicas]
· Inserción / extracción mejorada del tubo.
· Compacto y ligero.
[Aplicaciones]
· Un conector macho con cabeza hexagonal que se puede apretar con una llave hexagonal. Ideal para uso en espacios reducidos.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro exterior del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [G], botón de liberación: ovalado (págs. 60) / círculo (págs. 168)
· Diámetro exterior del tubo aplicable (mm), rosca de conexión [R], botón de liberación: círculo ovalado (pág. 68) (pág. 176)
· Diámetro exterior del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [NPT], botón de liberación: círculo ovalado (pág. 76) (pág. 188)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KQ2S04-01NP
KQ2S06-G01A
KQ2S06-G02A
KQ2S08-G01A
KQ2S08-G02A
KQ2S10-G02A
KQ2S12-G03A
KQ2S12-G04A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tipos de conexión Tornillo de conexión

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Acero inoxidable303, acero inoxidable304] Acero inoxidable (acero inoxidable 303/304)[Estándar (latón)] LatónR1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP[Estándar (latón)] LatónG1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP[Estándar (latón)] LatónG1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP[Estándar (latón)] LatónG1/8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP[Estándar (latón)] LatónG1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP[Estándar (latón)] LatónG1/4

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP[Estándar (latón)] LatónG3/8

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (tereftalato de polibutileno PBT)] PBT+PP[Estándar (latón)] LatónG1/2
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de la porción del hilo Tipos de conexión Tornillo de conexión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del sello / junta tórica Estándar (NBR) Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Con zócalo hexagonal y recto
Cantidad de tubos de conexión(pieza) 1 Color Blanco Suelte la forma del botón Circulo perfecto
Color del botón de liberación Gris claro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico